选择您的地区和语言

菜单

气体绝缘站用电压互感器(72.5 – 550 千伏)

一台设备中集成所有变压等级

站用电压互感器将电压互感器的特性与配电变压器的功能相结合,其输出足以满足较小的辅助负载。日立能源的气体绝缘站用电压互感器设计用于最高 550 千伏的一次电压系统,并具有以下特点:

  • 磁芯由具有定向晶粒的叠层钢制成,具有高渗透性
  • 电解铜绕组
  • 复合绝缘
  • 铝合金外壳
  • 适用于室外安装
  • 通过具有警报阈值和锁定阈值的压力表远程监测内部绝缘水平
  • 泄压装置可保护设备免受内部过压的影响

附件

  • 附加计量绕组
  • 卸载分接开关
  • 绕组温度传感器

应用

  • 变电站辅助设备电源
  • 农村/偏远地区电气化
  • 油气田发电
  • 铁路/机场电气化
  • 采矿和建筑电力
  • 医院和国防设施
  • 开关和变电站控制
  • 风能和太阳能发电
  • 防洪和泵站
  • 航空安全输电线路照明
  • 远程手机塔

为什么选择日立能源?

  • 针对孤立应用的经济高效的解决方案
  • 非常适合与完整的高压开关设备机架集成
  • 直接从高压线获取辅助电源
  • 高压到低压和高压到中压直接转换
  • 采用 SF6 绝缘和聚合物套管,具有高安全性:防爆、不易燃
  • 无需维护

简要性能数据

参数 TIP UG
安装 户外
绝缘 SF6 气体或 SF6/N2 混合物
设备最高电压 72.5 – 550 千伏
工频耐受电压 最高 630 千伏
雷电冲击耐受电压 最高 1.550 千伏
每相最大输出 最大 500 千伏安 最大 167 千伏安
二次电压 低压或中压 低压
绝缘子 复合材料
最低环境温度

-30ºC (100% SF6)

-50ºC(SF6/N2 混合物)

最高环境温度 50ºC
污染水平 IV(非常严重)
精度 符合所有 IEC 及 IEE 测量及保护等级
power plant engineer for substation

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系