电压互感器 EMF(52 - 145/170 千伏)

能够承受恶劣的环境

EMF 感应电压互感器采用单相设计,旨在用于中性点绝缘或中性点直接接地的网络中的相和地之间的连接。它自 20 世纪 50 年代开始制造和交付。

在EMF型号中,独特的石英填充减少了油的用量,并允许一个简单可靠的扩展系统,而EMF-E提供了一个轻量级的油浸式版本。

应用

  • 收入计量
  • 继电保护
  • 系统控制和电力流量指示

为什么选择日立能源?

  • 我们的专家可以为您提供帮助和建议,为您的现场条件找到匹配解决方案
  • 专为从极地到沙漠气候的各种条件而设计

简要性能数据

    EMF EMF -E
安装   户外 户外
设计   感应式 感应式 - 轻型
绝缘   油-纸-石英 油纸
设备最高电压 千伏 52 - 170 52 -145
电压因数 (Vf)   最大 1.9/8 小时 最长 1.9/8 小时
绝缘子   陶瓷/聚合物 陶瓷/聚合物
爬电距离 毫米/千伏 ≥ 25 
可按需求延长
≥ 25 
可按需求延长
环境温度 ºC -40 至 +40
可按需求提供其他
-40 至 +40
可按需求提供其他
设计海拔高度 最大 1000
可按需求提供其他
最大 1000
可按需求提供其他
Product image for: 电压互感器 EMF(52 - 145/170 千伏)