感应式电压互感器 POF(48 - 123 千伏)

在高负荷范围内可靠的准确性

POF感应电压互感器采用单相设计,旨在连接具有绝缘或直接接地中性点的网络的相位和地。

极低的铁芯磁通密度使POF能够连续承受100%额定电压,并提供173%的过电压持续1分钟(POF-550)或190%持续8小时(POF-350及以下)。  设计通过在油面上使用气体缓冲来实现密封,以防止外部潮湿空气的自由渗透。
 

应用

  • 收入计量
  • 继电保护
  • 系统控制和电力流量指示

为什么选择日立能源?

  • POF是一种非常能承受极端条件的感应电压互感器,具有卓越的服务记录。
  • 72千伏及以下的单元使用环烷酸环氧绝缘子,以较低油含量,降低重心以提高抗震性能,并在标准设计中提供额外的击穿和爬电距离。
  • 对于123千伏,标准配置是陶瓷绝缘子,硅橡胶绝缘子可作为选项提供,在严重污染环境中提供更好的性能。 
  • 分布式间隙铁芯设计提供低损耗,并确保单元具有相对较高的准确度负荷等级400伏安(ZZ)。
  • 优秀的应用工程支持确保为您的项目提供优选解决方案
  • 设计用于适应多样化的环境条件 - 从极地到沙漠
  • 低损耗分布式间隙铁芯确保在服务寿命期间具有优秀的准确性和较低的铁芯损耗

简要性能数据

POF  
安装 户外
设计 感应式
绝缘 油纸
设备最高电压 48 - 123 千伏
电压因数 (Vf) 最长 1.9 - 8 小时
绝缘子 72 千伏及更低:脂环族环氧树脂
115 千伏:陶瓷为标准配置,可按需求提供硅橡胶 (SIR)
爬电距离 ≥ 20 毫米/千伏(可按需求延长)
运行条件  
  • 环境温度
-40ºC 至 +40ºC(标准)
  • 设计海拔高度
最高 1000 米(标准)
  *其他温度和海拔高度也可以
精度 符合所有 IEC 及 IEE 测量及保护等级