电流互感器 TG(72.5 - 800 千伏)

气体绝缘仪表变压器,可提高安全性和可靠性

TG 是一款采用倒立式设计的气体绝缘高压电流互感器,能够承受高达 4000 安的电流,设计用于电压范围为 72.5 至 800 千伏。一次和二次绕组位于互感器的上部。该产品的一些重要功能包括:

  • 适用于计量和保护
  • 具有低热损耗的短初级导体,适用于高额定电流
  • 由具有定向晶粒和高磁导率的层压钢制成的磁芯
  • 由电解铜制成的绕组
  • 正常风荷载、导体应力和地震力的安全裕度
  • 通过带有报警阈值和锁定阈值的压力表远程控制内部绝缘水平
  • 泄压装置可保护设备免受内部超压的影响

应用

  • 收入计量
  • 继电保护
  • 系统控制和电力流量指示

为什么选择日立能源?

对于采用 SF6 气体绝缘和复合绝缘子的 TG 组合,具有以下多项优势:

  • 防爆设计
  • 不易燃
  • 无局部放电
  • 介电平均值不会老化
  • 在污染严重的环境中具有更高的性能
  • 无需维护
  • 生命周期为 30 年

简要性能数据

TG 电流互感器  
安装 户外
设计 倒立式自立型
绝缘 SF6 气体
设备最高电压 72.5 - 800 千伏
最大初级电流 最高 4000 安
短路电流 最高 63 千安
绝缘子 陶瓷或复合材料
短时工频耐受电压 最高 975 千伏
SF6 泄漏 每年不到 0.1%
环境温度 -50ºC 至 +40ºC(标准)
污染水平 IV(非常严重)
精度 符合所有 IEC 及 IEE 测量及保护等级

相关产品和服务

power plant engineer for substation

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系