电流互感器 LB(30.5 - 330 千伏)

可靠的油绝缘发夹式电流互感器,适合户外使用

适合室外安装的 LB 油绝缘电流互感器基于发夹型设计。我们所有的电流互感器都可以根据客户规格按订单制造。该电流互感器可提供瓷质绝缘子或硅橡胶绝缘子,棕色瓷质绝缘子为标配产品。该设计的气密性密封是通过在油上方使用气垫来实现的,以防止外界的湿润空气进入。

LB 的现场故障率低于行业平均水平,因此具备可靠的运行稳定性。这种设计已安装在从沙漠到北极气候的不同应用中。
 

应用

  • 收入计量
  • 继电保护
  • 系统控制和电力流量指示

为什么选择日立能源?

  • 优化的绝缘设计和加工技术,以提高可靠性和出色的绝缘性能
  • LB 电流互感器由于重心低,非常适合地震高发地区
  • 适用于从热带气候到极地气候的各种环境条件
  • 灵活且量身定制的设计适用于各种初级电流

简要性能数据

LB  
安装 户外
设计 发夹式
绝缘 油纸
设备
最高电压
30.5 - 300 千伏
最大初级电流 最高 4000 安
短路电流 最高 63
绝缘子 陶瓷(可选硅橡胶)
爬电距离 ≥ 25 毫米/千伏(可按需求延长)
运行条件  
  • 环境温度
-40ºC 至 +40ºC(标准)
  • 设计海拔高度
最高 1000 米(标准)
  *其他温度和海拔高度可按需求设计
精度 符合所有 IEC 和 IEEE 计量和保护等级

相关产品和服务

power plant engineer for substation

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系