SSVT站用电压互感器 (46 - 362 kV)

户外油浸式站用服务电压互感器,适用于高压到低压/中压变电站及远程电力需求

SSVT感应电压互感器采用单相设计,旨在连接46千伏至362千伏高压接地中性网络的相位和地,以向低压或中压级别的面板供电。

设计允许在变电站环境中方便地定位,便于安装到单相支撑上。SSVT直接连接到高压网络,并为变电站内的面板提供电力,或直接为高压服务供电的远程负载提供电力。SSVT可提供从120伏到中压级别的输出电压(具体输出电压请联系工厂)。所有系统电压的单相供电功率范围从10千伏安到167千伏安,对于245千伏系统可高达333千伏安。

站用服务电压互感器可以仅供电,或供电加可选的计量绕组,具有单绕组或两个分接头绕组用于电压测量。  设计通过在油面上使用气体缓冲来实现密封,以防止外部潮湿空气的自由渗透。

ANSI 70级灰色绝缘子具有高爬电距离和高击穿设计。陶瓷绝缘子通常是标准配置,聚合物绝缘子可作为选项提供,除了362千伏,其标准为聚合物设计。
 

应用

  • 变电站服务辅助电力需求
  • 铁路应用,满足小功率需求
  • 偏远地区小型工业负载或矿场的电力需求
  • 农村电气化,降低首次供电成本

为什么选择日立能源?

日立能源在北美开发了站用服务电压互感器市场,并继续在这一领域创新,每年推出新设计。我们的产品种类丰富,覆盖了许多应用特定的需求,以提供优质服务。我们具备包装能力,能够提供完整的迷你变电站套餐,以降低农村电力需求的首次成本。

  • 我们的专家可以为您提供建议,以找到优选解决方案。
  • 设计用于在极小空间内易于安装,适用于从极地到沙漠气候
  • 低损耗设计是当今市场上与电力变压器、电力变压器的第三绕组、配电线路或其他来源的中压供电相比,高效率的站用服务解决方案之一
  • 该产品为任何关键负载需求提供高可靠性和高可用性,每相功率高达333千伏安。

简要性能数据

SSVT  
安装 户外
设计 站用电压互感器类型
绝缘 油纸
设备最高电压 46 – 362 千伏
电压因数 (Vf) 最高 1.25
绝缘子 瓷套标准绝缘子 *
爬电距离 ≥ 25 毫米/千伏(可按需求延长)
运行条件  
  • 环境温度
-40ºC 至 +40ºC(标准)**
  • 设计海拔高度
最大 1000 米(标准)**
功率额定值 10 千伏安、25 千伏安、50 千伏安、100 千伏安、167 千伏安(245 千伏电压级别时可提供 200 千伏安、250 千伏安和 333 千伏安)
计量绕组 可根据要求选择单抽头或双抽头次级测量绕组
计量精度 符合大多数 IEC 和 IEEE 计量和保护等级

 

* 可根据需要配备硅橡胶绝缘子 (SIR),362 千伏除外,配备标准 SIR
** 其他温度和高度也是可能的

了解更多信息