组合式电流/电压互感器 PVA

高精度电流和电压测量的经济紧凑解决方案

PVA组合式电流/电压互感器用于在50Hz的电力系统中提供系统电流和电压信号的测量和保护。

PVA 互感器为顶芯型 CT 设计,,底部内置感应式电压互感器。  电流和电压模块封装在一个共同的密封外壳内,填充不含PCB的绝缘油。顶芯电流设计使其能够实现高热态和动态短路电流值,以及广泛的额定一次电流和二次绕组输出范围。

将CT和VT模块放置在一个外壳内,可以显著节省成本,因为在一个间隔内变压器数量减少,所需的支撑结构、连接和变电站空间减少,运输和安装成本降低。

应用

  • 安装在绝缘或有效接地的中性点电网和谐振接地系统中
  • 收入计量
  • 继电保护
  • 系统控制和电力流量指示

为什么选择日立能源?

日立能源开发了先进的设计,为我们的用户提供更好的电气性能、改进的环境耐受性和长达25年以上的无故障使用寿命。这是通过以下方式实现的:

  • 初始购买价格优势(只需一个外壳而不是两个独立的外壳)
  • 低介电损耗因数 tan δ
  • 免维护
  • 使用寿命超过 25 年
  • 交付周期短
  • 极低的局部放电
  • 无铁磁谐振
  • Tg Δ 测量独立于电压和电流线圈
  • 在拥有 PTB 证书的自有实验室进行全面测试
  • 竞争激烈
Product image for: 组合式电流/电压互感器 PVA

简要性能数据

PVA 123a  
符合标准 IEC 61869-4;
PN-EN 61869-4
额定一次电压 110: √3 千伏
最高系统电压 123 千伏
额定工频耐受电压 230 千伏
额定雷电冲击耐受电压 1,2/50 μs 550 千伏
最短爬电距离 16;20;25;31 毫米/千伏
额定频率 50 赫兹
总重量 650 千克
带复合绝缘子的总重量 580 千克
绝缘油重量 [净重] 140 千克
环境温度 -40℃ 至 +40℃
海拔高度 最高 1000 米
湿度 在 30℃ 下最高 100%
内部局部放电 1.2 Um 时低于 10 pC
符合 IEC 60044-3
无线电干扰电压 [RIV] 1.1 Um/ √3 时为 56 µV