用于降压服务的SSMV站用电压互感器(69-145 kV)

用于高压到中压的户外油浸式站用服务电压互感器,满足远程电力需求。

SSMV感应电压互感器采用单相设计,旨在连接69千伏至145千伏高压接地中性网络的相位和地,以向中压配电系统供电。当与用户提供的一次侧和二次侧保护装置结合使用时,该设计可以很方便地安装在高压传输线附近的单相支架上,因此十分便于选址。

SSMV 通过整体安装的避雷器进行过电压保护,该避雷器的尺寸契合系统的额定电压,并通过悬臂安装在 SSMV 上。这种配置可以为30公里范围内的远程电力需求提供配电馈线。SSMV提供从2.4千伏到15千伏级别的输出电压(具体输出电压需求请联系工厂),适用于50或60赫兹的应用。单相功率可达200千伏安,可组合为600千伏安的三相供电。  

设计通过在油面上使用气体缓冲来实现密封,以防止外部潮湿空气的自由渗透。ANSI 70级灰色绝缘子具有高爬电距离和高击穿设计。陶瓷绝缘子通常是标准配置,聚合物绝缘子可作为选项提供。
 

应用

  • 农村电气化,降低首次供电成本
  • 铁路应用,满足小功率需求
  • 山顶或其他偏远地区的小型商业、工业或矿业负载的电力需求

为什么选择日立能源?

日立能源在北美开发了站用服务电压互感器市场,并凭借这种新的SSMV设计继续在这一领域创新。我们的产品种类更丰富,覆盖了全球用户大多数应用特定的需求,以提供紧凑尺寸包装下的优质服务。 日立能源具备产品捆绑能力,能够提供完整的迷你变电站套餐,以降低农村电力需求的首次成本(如果用户希望日立能源协调整个迷你变电站套餐)。

  • 我们的专家可以为您提供找到优选解决方案的建议
  • 设计用于在极小空间内易于安装,适用于从极地到沙漠气候
  • 低损耗设计是当今市场上与电力变压器、电力变压器的第三绕组、配电线路或其他来源的中压供电相比,高效率的站用服务解决方案之一
  • 该产品为任何关键负载需求提供高可靠性和高可用性,每相功率高达200千伏安。

简要性能数据

SSMV  
安装 户外
设计 站用电压互感器类型
绝缘 油纸
设备最高电压 69 – 145 千伏
电压因数 (Vf) 最高 1.25
绝缘子 瓷套标准绝缘子 *
爬电距离 ≥ 25 毫米/千伏(可按需求延长)
运行条件  
  • 环境温度
-40ºC 至 +40ºC(标准)**
  • 设计海拔高度
1000 米(标准)**
功率额定值 100 千伏安、167 千伏安、200 千伏安
过压保护 高压侧的电站级避雷器和中压侧的配电级避雷器

 

* 应要求提供硅橡胶 (SIR)
** 其他温度和高度也是可能的