组合式电流/电压互感器 TG COMBI

气体绝缘仪表变压器,可提高安全性和可靠性

TG COMBI 气体绝缘组合式电流和电压互感器专为高压网络中的收入计量和保护而设计。TG COMBI 专为高达 420 千伏的电压而设计。

应用

  • 收入计量
  • 继电保护
  • 系统控制和电力流量指示

为什么选择日立能源?

对于 TG COMBI,SF6 gas 绝缘和复合绝缘的组合具有以下几个优点:

  • 防爆设计
  • 无局部放电
  • 介电平均值不会老化
  • 在污染非常严重的环境中具有更高的性能
  • 免维护

将两种用途(电流互感器和电压互感器)集成在一台设备中,在以下方面具有优势:

  • 设备成本
  • 气体量
  • 所需空间
  • 运输和包装成本
  • 搭建和调试时间
  • 用于互连的电缆
  • 基础和结构

 

简要性能数据

TG COMBI  
安装 户外
设计 倒立式
绝缘 SF6 气体
设备最高电压 72.5 - 420 千伏
工频耐受电压 最高 630 千伏
雷电冲击耐受电压 最高 1.425 千伏
短路电流 最高 63 千安
绝缘子 复合材料
环境温度 -50°C 至 +40°C
爬电距离 ≥ 25 毫米/千伏
精度 符合所有 IEC 及 IEE 测量及保护等级
  应要求提供其他值