TYD电容式电压互感器 (126 - 550 kV)

具有长期性能和可靠性

电容式电压互感器 TYD 专为高压电网的电费计量和保护而设计。

它采用单相设计,旨在连接具有绝缘或直接接地中性点的网络的相位和地。电容器元件的高质量、先进的自动化制造提供了一致的质量,确保了长期可靠性和性能。由于混合介质的独特比例,电容器元件在极端温度变化下承受的电气应力低,稳定性高。

TYD的电压等级从126千伏到550千伏。它能够承受包括极地和沙漠气候在内的广泛变化条件。

应用

  • 收入计量
  • 继电保护
  • 系统控制和电力流量指示

为什么选择日立能源?

  • 可靠
    • 电容器元件内的低电压应力确保了产品的安全性和可靠性。 
    • 日立能源提供的铁磁谐振阻尼系统在市场上效率较高。日立能源的阻尼技术保证了在所有频率和电压下安全稳定地消除铁磁谐振,直至额定电压因子。
  • 精确
    • 在所有服务条件下具有良好的准确性,不受温度、频率、电压和负荷变化的影响。
    • 混合介质(聚丙烯和纸)的独特比例,比其他混合介质更稳定,使TYD具有优越的准确性稳定性。
  • 灵活
    • 灵活性 TYD在工厂根据规格设计和调整负荷和准确度等级。
    • 日立能源的丰富经验和专业知识帮助找到优选解决方案。

简要性能数据

TYD    
安装   户外
设计   电容器类型,符合 IEC 标准
绝缘
    CVD
    EMU
  铝箔/纸/聚丙烯薄膜,合成油
纸 - 矿物油
设备最高电压 千伏 126 - 550
电压因数 (Vf)   最大 1.9/8 小时
绝缘子   陶瓷/硅橡胶
爬电距离 毫米/千伏 > 25 
可按需求延长
环境温度 ºC -40 至 +40
可按需求提供其他
设计海拔高度 最大 1000
可按需求提供其他