电压互感器 TVI(72.5 - 420 千伏)

气体绝缘仪表变压器,可提高安全性和可靠性

TVI 是一种 SF6 气体绝缘感应电压互感器,专为高压网的电费计量和保护而设计。TVI 专为高达 420 千伏的电压而设计。

  • 适用于计量和保护
  • 由具有定向晶粒和高磁导率的层压钢制成的磁芯
  • 由电解铜制成的绕组
  • 正常风荷载、导体应力和地震力的安全裕度
  • 通过带有报警阈值和锁定阈值的压力表远程控制内部绝缘水平
  • 泄压装置可保护设备免受内部超压的影响

应用

  • 收入计量
  • 继电保护
  • 系统控制和电力流量指示

为什么选择日立能源?

由于使用 SF6 气体和复合绝缘子,因此 TVI 具有以下几个优点:

  • 防爆设计
  • 配备气体绝缘隔离开关,以提高操作灵活性
  • 无局部放电
  • 介电平均值不会老化
  • 在污染非常严重的环境中具有更高的性能
  • 免维护
  • 生命周期为 30 年

简要性能数据

TVI  
安装 户外
设计 自立式下芯体
绝缘 SF6 气体
设备最高电压 72.5 - 420 千伏
工频耐受电压 最高 630 千伏
雷电冲击耐受电压 最高 1.425 千伏
绝缘子 复合材料
环境温度 -50ºC 至 +40ºC(标准)
污染水平 IV(非常严重)
精度 符合所有 IEC 及 IEE 测量及保护等级

相关产品和服务

power plant engineer for substation

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系