电流互感器 LVQB(40.5 - 550 千伏)

LVQB 设计灵活,具有久经考验的性能和可靠性

LVQB 是一款采用倒立式设计的气体绝缘高压电流互感器,能够承受高达 4000 安的电流,设计用于电压范围为 40.5 至 550 千伏。一次和二次绕组位于互感器的上部。该产品的一些重要功能包括:

  • 适用于计量和保护
  • 具有低热损耗的短初级导体,适用于高额定电流
  • 由具有定向晶粒和高磁导率的层压钢制成的磁芯
  • 由电解铜制成的绕组
  • 正常风荷载、导体应力和地震力的安全裕度
  • 通过带有报警阈值和锁定阈值的压力表远程控制内部绝缘水平
  • 泄压装置可保护设备免受内部超压的影响

应用

  • 收入计量
  • 继电保护
  • 系统控制和电力流量指示

为什么选择日立能源?

对于采用 SF6 气体绝缘和复合绝缘子的 LVQB 组合,具有以下多项优势:

  • 不易燃
  • 无局部放电
  • 介电平均值不会老化
  • 在污染非常严重的环境中具有更高的性能
  • 免维护

简要性能数据

LVQB  
安装 户外
设计 倒立式
绝缘 SF6
设备
最高电压
40.5 - 550 千伏
最大初级电流 最高 4000 安
短路电流 最高 63
绝缘子 陶瓷(可选硅橡胶)
爬电距离 ≥ 25 毫米/千伏(可按需求延长)
运行条件  
  • 环境温度
-40ºC 至 +40ºC(标准)
  • 设计海拔高度
最高 1000 米(标准)
  *其他温度和海拔高度可按需求设计
精度 符合所有 IEC 和 IEEE 计量和保护等级

相关产品和服务

power plant engineer for substation

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系