电流互感器 CXM(25 - 170 千伏)

适用于宽电流下的双向计量

电流互感器 CXM 采用充油倒立式设计,适用于双向计量。变压器采用油绝缘屏蔽等级结构,适用于室外安装。  油顶部的气垫可将装置密封,以防止吸入外部的潮湿空气。  

CXM 在极宽的电流范围(标称电流的 0.5% 至 400%)内表现出出色的精度稳定性,同时在现场故障率低于行业平均水平的情况下保持可靠的使用性能。  这种高精度的宽电流范围设计已安装在从沙漠到北极气候的整个西半球,用于测量标准电流变压器无法精确获得的宽负载电流摆动。

应用

  • 为独立电力生产商提供双向电力流量的收入计量
  • 可通过零电流的连接点的收入或分配计量
  • 针对大型关键负载的极高收入计量精度

为什么选择日立能源?

  • 日立能源在提供高精度宽范围计量电流互感器方面拥有世界上广泛的经验,并已对设计进行了优化,以实现优异性能,从而满足苛刻的应用要求。
  • 优秀的应用工程支持,基于精确测量的最小和最大电流定义匹配比率,提供持续的热电流解决方案。
  • 可为发电站提供必要的高短路强度
  • 专为从极地到沙漠的各种环境条件而设计
  • 能够匹配各种精度和设计解决方案 - 从关键应用到低电流水平,所有这些都处于相同的精度等级
  • 严格的电介质生产包括经过 100% 局部放电测试的气密密封设计

简要性能数据

CXM  
安装 户外
设计 头型(倒立式)
绝缘 油纸
设备最高电压 25 - 170 千伏
最大一次电流 最高 3,400 安(最高 170 千伏)
短路电流 最高 120 千安/秒
绝缘子 陶瓷(标准)
硅橡胶(按需求)
爬电距离 ≥ 25 毫米/千伏(可按需求延长)
运行条件  
  • 环境温度
-40ºC 至 +40ºC(标准)
  • 设计海拔高度
最高 1000 米(标准)
  *其他温度和海拔高度也可以
精度 满足并超过 IEEE C57.13 高精度计量标准,负载 0.15sB1.8

IEC CI 0.2s 也可以应要求提供