同步调相机系统

同步冷凝器可提高网络稳定性。
日立能源的旋转冷凝器的短路功率和高惯性补充了静态变速器补偿器 (SVC, STATCOM ) 的快速响应时间,提供了无与伦比的系统解决方案。

日立能源 高效可靠的 同步冷凝器系统支持具有短路功率容量、惯量和无功功率 的电网,以平衡电压波动并最大限度地减少故障条件下的干扰。高 LVRT 容量可确保在极低电压条件下电网中的短路功率。 

快速紧凑的解决方案、尖端技术和完全兼容的控制设备可提供优异性能和成本效率,且谐波排放极低。控制系统能够管理高压侧升压变压器的连接点,而不仅仅是在机器端子上,这使用户更容易设置参考值。

日立能源的同步冷凝器系统采用单机解决方案,覆盖 10 - 200 MVAr 系列。安装大型机器或需要 100% 冗余时,可安装具有协调控制的多机器安装。该解决方案基于模块化概念。

为确保持久且可靠的运行,我们的同步冷凝器设计具有高可靠性、耐用性,并且能够在推荐的服务间隔之间长时间运行。日立能源 的解决方案基于带小马电机启动的无刷同步机器。此设置减少了维护,并提供简单可靠的启动/停止程序。

日立能源的 电力质量和 电力咨询部门在为全球不同类型的客户解决电力质量问题方面拥有丰富的经验,可以支持定义所需补偿系统的确切配置和规模。我们的交付能力包括同步冷凝器系统以及 STATCOM  的混合配置,当短路和惯性问题与其他电能质量挑战相结合时,这些都是最佳解决方案。 

我们可以提供完整的工程包,包括整个系统的安装和调试,从模拟模型和研究开始,这些模型和研究随着输电系统的新挑战越来越重要,并以现场验收测试结束。

  • 额外的短路电源
    • 增加传输容量
    • 出色的故障穿越能力
  • 重度惯性
    • 提高了网络刚度和稳定性
  • 高过载能力
    • 在长时间电压骤降期间提供支持
  • 供应和吸收无功功率的可能性。
  • STATCOM 解决方案与混合配置的综合优势
  • 易于维护和全球支持

 

Synchronous Condenser System

相关产品

能源服务&咨询解决方案