静态无功补偿器(SVC)是可以快速,可靠地控制线路电压的设备。 SVC通常会在正常的稳态和偶发情况下将电压调节和控制到所需的设定点,从而根据系统突发事件(例如,线路短路,线路和发电机断开)提供动态,快速响应的无功功率。 此外,SVC还可以提高输电能力,减少损耗,减轻有功功率振荡并防止负载损失时产生过电压。
SVC是为满足每个客户的特定需求而定制的。 SVC由许多固定的或变化的支路组合而成,其中至少一个支路包括晶闸管,支路的组合可以根据要求进行较大的调整。 SVC通常包括以下至少两项组合(例如TCR / FC或TCR / TSC / FC):
- 晶闸管控制电抗器(TCR)
- 晶闸管开关电容器(TSC)
- 谐波滤波电容(FC)
- 机械投切电容器组(MSC)或电抗器组(MSR)
SVC的最常见拓扑是:TCR / FC或TCR / TSC / FC。 使用具有TSC支路的拓扑的主要优点是可减少损耗(通过减小滤波器的大小)。 SVC变压器的高压和低压侧都可以设置机械投切电容器组,以增加动态范围之外的总无功功率支持。 ABB SVC控制系统可用于控制新的或现有的外部并联电容器组。