将工业,公用事业和铁路应用与不同电压和频率的电源连接起来是一项复杂的任务。变频器通常用于互连50 Hz,60 Hz,25Hz和16.7Hz系统。
我们可生产一系列具有满足最苛刻要求的功能的变频电源,其基于灵活的变频器技术可实现无缝连接。 创新的设计可最大程度地提高电源可用性,并提供连续的清洁电源。
电源转换装置性能可靠,运行成本低。 我们的电网互连系统提供高效的电力系统组件,这些组件专门设计用于互连通常不兼容的电网。
电网互连的应用:
- 铁路电网
- 工业和公用事业电网
- 适用于各种频率(60、50、25和16.7 Hz)
- 包括负载平衡