日立能源的变频器是将船舶(60赫兹)与公共电网(50赫兹)互连的经济高效解决方案。 

岸对船电力系统有助于码头运营商遵守环境法规,同时改善港口的空气质量和噪音。岸对船电力系统允许在泊位时将船舶连接到港口电网,从而关闭船上发电装置。大多数船舶使用60赫兹的电力,而世界上大多数地区的当地电网为50赫兹。 

日立能源 变频器是将电网电力转换为船舶所需频率的经济高效解决方案。得益于由 PCS 100 SFC 和 PCS 6000 组成的互补产品组合,我们能够提供从 120 kVA 到 120 MVA 的变频器解决方案。

日立能源提供给系统集成商的频率变换器套件,包括变频器、变压器和热交换器。此外,日立能源还提供全面的交钥匙岸电解决方案,从连接到公共电网到船舶安装。 

我们的产品和服务

如您对我们的产品和方案感兴趣

我们的专家可以帮助您