PCS 6000岸基变频电源系统

PCS6000变频电源是一种经济有效的解决方案,可以将供电转换为适当的负载频率。PCS6000变频电源即使在部分负载下也能非常有效地工作,而只需要很小的占地面积。

PCS6000变频电源组件(变频器,变压器和热交换器)提供给系统集成商。ABB还提供岸基变频电源系统的交钥匙解决方案。

由于PCS6000变频电源在部分负载条件下也具有高效率,并且维护成本低,因此可实现较低的总成本。

  • 由于高功率密度设计和水冷冷却,占地面积小
  • 可扩展的解决方案。功率范围:4–120 MVA*(每个电源模块单元4-12 MVA)
  • 程序包(包括变压器和热交换器)有助于项目的无缝执行
  • 成熟的服务理念(具有本地支持,远程诊断和服务的全球ABB服务支持)
A
power plant engineer for substation

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系