晶闸管控制的串联补偿系统

串联补偿是一项成熟的技术,主要用于降低输电线路的感性阻抗,特别是在大容量输电走廊中。结果是传输系统中的瞬态和电压稳定性显著提高。

可控串联补偿电容器 (TCSC) 可快速动态调节嵌入的电抗。在输电网之间的互连点,这种调制将在区域间机电振荡中提供强大的阻尼扭矩。因此,额定值约为 100 兆乏的 TCSC 使得将发电容量为数千兆瓦的电网互连成为可能。TCSC 通常与 固定系列补偿相结合, 以最具成本效益的方式提高瞬态稳定性。

TCSC 概念还具有固有的次同步谐振 (SSR) 抗扰度,从而允许在包括热发电在内的特定输电网中扩展串联电容器的使用。对 SSR 的抗扰度是日立能源专利 SVR 控制策略的结果。

可控串联补偿电容器
有两个主要原则支持 TCSC 技术。

  • 首先,TCSC 通过调节一条或多条特定互连电力线的电抗,在大型电气系统之间提供机电阻尼。换句话说,TCSC 将提供可变的容抗。
  • 其次,TCSC 将改变其次同步频率的视在阻抗(如线路电流所示),从而避免潜在的次同步谐振。

TCSC 通过使用并发工作的控制算法来实现这两个目标。控件可在晶闸管电路(与主电容器组并联)上起作用,以便将受控电荷添加到主电容器,使其在基本频率下为可变电容器,而在次同步频率下为“虚拟电感”。

可控串联补偿电容器技术
从主要技术角度来看,TCSC 与传统串联电容器相似。电力设备位于隔离的钢制平台上,包括用于控制电感器的晶闸管阀与电容器组并联。电感器放置在平台外部的支撑绝缘子上。控制和保护系统以及其他辅助系统都接地。

Thyristor controlled series compensation