Grid eXpand offshore shandong paninsula

日立能源为山东半岛南海上风电项目提供创新预装式电网接入解决方案

Features | Beijing, China | 06.06.2023 | 4 min read

Grid-eXpand™紧凑型预装式电网接入解决方案显著减少电网接入平台的尺寸和重量,降低海上风力发电的成本和运营费用

日立能源为国家电投山东半岛南V场址500 MW海上风电项目,提供了国内首个220 kV预装式模块化海上风电并网解决方案。

得益于日立能源的创新理念,该 Grid-eXpand 预装式模块化解决方案具有紧凑、轻量化的优势,能够帮助海上变电站平台上部组块缩减30%的建筑面积并减轻20%的重量,相当于节省约700吨钢铁和高价建材。通过将该方案运输到海上风电场的施工地点,并安装在平台导管架上,平台的建造和施工成本可有效降低。

此外,与传统的海上风电接入方案相比,Grid-eXpand 模块化解决方案可缩减8个星期的交付时间。该方案在发货前已预先完成工程设计、组装和出厂测试,然后以预制舱的形式发货,以确保在船厂平台进行快速安装。

在该项目中,电网接入的主要设备包括日立能源的开关和高压产品。相关设备以出色的性能确保项目的可靠运行,同时无需在偏远和无人值守的海洋环境中进行昂贵的计划外维护。

此次日立能源的解决方案可汇集71台风电机组发出的电能(经由35 kV集电海缆输送至海上变电站),再升压至220 kV输送至陆上电网。预计该风电场全容量并网发电后年发电量将达15亿千瓦时,节约标煤约46万吨,减少二氧化碳排放约125万吨1

作为海上风电领域并网解决方案的技术领导者,日立能源的交流海上风电场装机规模约占全球一半。

全部新闻