低压干式电容器,用于修正功率因数,改善电网质量

电容器单元是任何电能质量解决方案的基石,用于减轻低功率因数、电压波动和谐波等问题。日立能源的 CLMD 系列电容器提供了坚固且灵活的构建模块,用于在有挑战性的环境中构建此类解决方案。

CLMD 由日立能源内部开发的一流组件制成,提供广泛的额定值,以满足每个客户的需求。围绕高性能金属化薄膜优化设计的电容元件确保了低能量损失。钢板外壳为电容器单元及解决方案提供了高度的安全性。使用干式介质降低了泄漏和污染的风险,而电极和介质的“自愈合”组合确保了内部故障情况下的安全运行。坚固的端子降低了安装过程中损坏的风险,并减少了维护需求。
 

  • CLMD 电容器符合 IEC 60831 等全球标准和同等标准,通过多种方式在提高电能质量和降低能源成本方面发挥着重要作用,例如:
  • 降低或避免电力部门对低功率因数的罚款 
  • 降低电缆和变压器的功率损耗
  • 提高线路的电力传输能力
  • 提高可用变压器容量
  • 提高长距离输电电压的稳定性

应用

CLMD 电容器用于工业和商业网络的电能质量解决方案,特别是在具有挑战性的环境中,例如:

  • 采矿和矿产行业
  • 化学、石油和天然气(COG)
  • 海上勘探平台
  • 港口和船舶
  • 造纸和纸浆行业
  • 其他行业

为什么选择日立能源?

低压干式电容器 CLMD 为客户提供了一流的可靠性、灵活性和安心,这得益于:

  • 干式设计
  • 独特的顺序保护系统
  • 日立能源金属化薄膜,提供卓越的介电性能
  • 重型机箱
  • 使用寿命长
  • 高可靠性
  • 完整的产品系列
  • 重量轻,易于安装
  • 符合国际标准,经 CE 认证
  • 环境友好
  • 极低损耗
简要绩效数据
CLMD13-33S-43-53-63-83  
内部接线 3相(可供单相)
电压范围 从 220 V 到 1000 V
净输出功率 高达 130 kvar
电抗器 可与电抗器连接
放电电阻 1分钟内降至50V以下
保护等级 IP42(IP52 可选)
外壳材料 镀锌钢板
安装 户内
最大环境温度 +55°C
最低环境温度 -25°C
损耗 <0.5 Watt/kvar 额定电压 380 V 及以上
电容允差 0% + 10%
海拔高度 1000m及以下

如您对我们的产品和方案感兴趣

我们的专家可以帮助您