在树木引起电力中断之前管理树木生长状况

公用设施了解植被管理对于增强电网可靠性和长期弹性的重要意义,但这是一个代价高昂、复杂繁琐的过程。倘若缺乏适当的数据,将无法制定计划;如果无法制定计划,就无法确定工作重点;如若无法确定工作重点,就无法解决关键问题,故障树会导致部分电网发生崩溃。需要防患于未然。

Aerial view of power line pylon in mountaineous area in Switzerland, Europe

Hitachi Vegetation Manager

用于工作规划和现场巡检的闭环数字解决方案。

针对植被风险优化缓解措施

植被管理是一个循环:您收集数据、分析数据、制定计划、采取行动,然后重复。在此之前,没有一个解决方案涵盖了流程的每个要素。Hitachi Vegetation Manager (HVM) 是一个连网的规划工具包,可提供:

  • 基于 Web 的后台应用程序,用于管理植被清单和规划工作
  • 用于地面或空中巡检和现场规划的两个本机 iOS 现场应用程序
  • 与 Maxar 的一流卫星直接集成
  • 与无人机、激光雷达和其他多媒体兼容的单一管理平台视图

HVM 捕获卫星图像和现场信息,使用人工智能分析数据。然后,它根据风险和业务限制提出优化的建议。这样您就可以制定修剪计划,确保按时完成正确的工作。

根据大型公用事业公司植被管理员 2,000 多个小时的投入而开发。

VM

明智地支出运维预算

除燃料外,植被管理是大多数公用事业的最大运维费用,这也不足为奇,因为气候变化影响了树木的生长、强度和生存能力。一篇发表在 Energy 上的文章估计,由于气候变化,基础设施费用可能会上升 25%,这主要是由于植被管理成本造成的。

为植被管理人员提供洞察信息,以便做出正确的决策,从而充分利用紧缺的资源和预算。专注于您的使命;规划交给我们。现在正是使用 Hitachi Vegetation Manager 实现植被管理现代化的时机。

0% 准确率

事实证明,植被破坏情况、生长状况和风险模型的准确率超过 90%

0提高 %

HVM 使植被管理规划和产能提高多达 60%


 

如您对我们的产品和方案感兴趣

我们的专家可以帮助您