MMECB模块化金属封闭式电容器柜

智能化无功补偿解决方案,可以设计成固定式或投切式电容器组。

MMECB是一种成套的无功补偿装置。它将一次元件,二次控制以及保护设备等紧凑地组合在电容器柜内。MMECB可以设计成固定式或投切式电容器组。投切式电容器组通过单级或多级自动控制来提高功率因数。
 

应用

MMECB的设计能够向公用配电系统电力用户和多种工业用户提供无功补偿。其中多种工业用户包括矿产、纸浆和造纸业、化工、石化、风场、塑料制品和重工业等。
 

为何选择日立能源?

MMECB产品特性:

  • 品优质高的组件系列
  • 出厂试验
  • 一次、二次设备集成化设计
  • 防腐蚀柜体,持久耐用,可应用于各种工业企业
  • 设计标准,降低生命周期成本
  • 带电体全部封闭在柜内
  • 模块化设计,可根据负荷需求进行扩展
  • 柜体可移动:根据现场需求变化,柜体可以移动重置
  • 配置灵活,可以满足不用应用需求

主要性能参数

MMECB

 
System voltage 1~10 kV
系统电压 1~10 kV
控制电压 AC 220V 标准,如需其他控制电压,请联系我们
最大输出 8 Mvar
频率 50 Hz
安装位置 户内
环境温度 -25/+45°C
海拔高度 ≤ 1000 m
湿度 最大日相对湿度 95% ,月相对湿度90% 
绝缘等级 10 kV: 42/75 kV BIL
6 kV: 30/60 kV BIL
短路电流 最大31.5kA 2s
电容器组配置 固定式,单步或多步投切式
执行标准 DL/T604, GB50227, GB11024

相关产品

power plant engineer for substation

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系