组架式并联电容器组QBank

紧凑式组架电容器组,补偿无功功率

并联电容器组安装在电网中,主要用于改善功率因数,也有助于稳定电压,减少网损。改善功率因数的同时也就意味着提高电力传输容量,增强潮流控制。

ABB QBank 组架式电容器组,可配置内熔丝,外熔丝,无熔丝电容器单元。其主要优势是设计紧凑,占地面积小,易于维护。
 

应用

组架式无功补偿装置
 

为何选择日立能源?

组架式并联电容器组产品特点:

  • 全系列熔丝技术:内熔丝,外熔丝,或无熔丝
  • 紧凑型设计
  • 易于安装和维护
  • 根据运行现场要求优化方案

性能参数简表

 

内熔丝电容器组

外熔丝电容器组

无熔丝电容器组

容量

0.1 - 600 Mvar

0.1 - 600 Mvar

0.1 - 600 Mvar

电压

1 -  765 kV

1 - 35 kV

35 - 765 kV

安装位置 户外/户内

 

获取其他参数请咨询您就近的ABB分公司,规格参数可能根据当地的情况有所不同。

了解更多

power plant engineer for substation

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系