三相电容器 CHDTP

满足中压电网无功补偿需求

三相电容器CHDTP是中压电网无功补偿需求的经济有效的解决方案。

电容器由电介质聚丙烯薄膜和作为电极的铝箔卷制而成,内置放电电阻。

电容器选用电气性能优异且可生物降解的烃化合物作为浸渍剂;外壳由经过表面处理的优质钢板制成,瓷瓶和端子品质优异,性能可靠
 

应用

  • 组架式、金属封闭式或柱上式电容器装置
  • 帮助电机和负荷中心矫正功率因数
  • 适用于各种气候条件下的高负荷运行

为何选择日立能源?

  • 运行业绩优异,可靠性高
  • 适用于苛刻的应用中
  • 铝箔折边技术减小局部放电的产生
  • 外壳选用高级不锈钢,防腐蚀性能优异
  • 外壳接缝采用TIG焊接

性能参数简表

CHD (三相)   
容量 最大500kvar
电压范围 1-20 kV
频率 50-60 Hz
电流 最大110A
电介质 聚丙烯薄膜
浸渍剂 非PCB
放电电阻 内置式
损耗 ≤ 0.2 W/kvar 含电阻
运行温度 -10/+50°C
安装位置 户内或户外
海拔高度 ≤ 海拔1,000 米

相关产品

power plant engineer for substation

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系