谐波滤波器 CHARM

组架式无源滤波器,用于降低高、中压电网谐波含量

现代化的电器设备对电压稳定性和电能质量提出了更为严格的要求。

电网只能容许有限的谐波或其他电气干扰。通过在中/高压网络中安装无源谐波滤波器,可以获得以下几个好处:

  • 提高电网功率因数, 改善电压稳定性, 减少电网损耗​
  • 把电网中的谐波降低到可接受的水平
  • 避免出现谐振, 防止其他电气干扰因素的扩大

“清洁的”电网可以减少电器设备损耗,延长设备使用寿命。同时也意味着降低了电器设备的维护和更新的成本。

日立能源 无源滤波器是中高压电网高效,稳定的理想解决方案。 

应用

应用于需要谐波治理的各大、中、小型高、中压事业或工业用户
 

为什么选择日立能源?

  • 具备从头至尾支持整个滤波项目的能力。在项目进程中,更注重与客户的沟通和协作,以助于选择和实现优选的解决方案
  • 对电网中的谐波含量进行测量和分析,制定理想方案
  • 在不同滤波方案间进行选择,获取有效的解决方案,减少谐波
  • 提供完整的解决方案,包括电容器,电抗器,电阻和互感器
  • 滤波领域积累的广泛经验,使我们的设计能够在各种运行环境下可靠运行,不论是寒冷的极地还是炎热的热带环境

主要性能参数

类型 BP、HP 或 C
电压 1-550 千伏
容量 >3 Mvar
基频 50 或 60 Hz
调谐频率 可选
安装位置 户内或户外
电容器 CHDB, CHDE, CHDF
电抗器 空气或铁芯

了解更多信息

如您对我们的产品和方案感兴趣

我们的专家可以帮助您