ETL600 R4 电力线载波系统

用于关键基础设施的安全的通信解决方案

通用的电力线载波系统ETL600 R4 (ETL600)是一个先进的电力线载波解决方案用于通过高压输电线路传输语音信号,数据和保护命令。由于它的通用的硬件和软件架构,ETL600使得在传统的模拟和先进的数字载波设备之间的抉择显得过时和没有意义。

使用相同的硬件,对于数字或模拟工作方式的选择,用户只需要在现场进行几次鼠标点击就可实现。除了友好的人机界面结合应用的灵活性和前所未有的数据传输速率,ETL600同样保证对传统旧环境无条件的兼容性并且很好的集成到现代的数字通信基础设施中去。

了解更多

工作模式 2线频分双工
调制方式 单边带载频抑制(SSB)
带前向纠错的网格编码多载波调制方式
直接数字合成(DDS)的一次频率变换方式
标称带宽 每个方向为4,8,12,16,20,24,28,32kHz可选
Edge frequencies at multiples of 500 Hz
载频频率范围 24 - 1000 kHz (标称带宽 ≥ 4 kHz)
24 - 500 kHz (标称带宽2 kHz)
符合标准 IEC 60495, IEC 60834-1, IEC 60950-1, IEC 61000-6-2, 
IEC 61000-6-4 (EN 55022 / CISPR22, Class A)
标称发信输出功率 (PEP) ETL600-050: 50 W / +47 dBm,
ETL600-100: 100 W / +50 dBm
(可用HMI软件进行步进1 db的减少设置)
标称输出阻抗 不平衡75 Ohm
可选平衡150 Ohm
发信频带的回波衰耗 > 10 dB, 符合IEC 60495标准
并机衰耗 < 1.5 dB, 符合IEC 60495标准
收信灵敏度 -30 dBm, 高频输入点的导频信号电平
收信选择性 > 65 dB / > 75 dB at 300 Hz / 4 kHz 离频带边缘 
(标称带宽 > 2 kHz)
镜象抑制 > 75 dB
AGC 自动增益控制范围 > 40 dB
电源 -48 VDC +20/-15 % (other on request)
功耗
ETL600-050
ETL600-100
Normal operation @ 75 Ohm
135 to 155 W (1 to 3 APLC ch.)
210 to 230 W (1 to 3 APLC ch.)
Dual tone modulation PEP @ 75 Ohm
175 to 195 W (1 to 3 APLC ch.)
280 to 300 W (1 to 3 APLC ch.)
告警输出 空接点
- 系统告警/机柜告警
- 硬件告警 
- 链路告警
- 接口告警 
- 警告
事件记录 非易失性存储器
保存2600个带时标的告警和处理事件记录
保存2600个带时标的命令事件记录
IRIG-B时钟同步输入接口

相关产品

power plant engineer for substation

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系