用于输电应用的冷却系统

具有保证运行性能的定制设计解决方案

日立能源 的冷却系统覆盖全球 50% 以上的 HVDC & SVC 安装。针对特殊应用和环境的定制解决方案。我们的冷却系统具有几千瓦至几兆瓦的制冷量,是针对特殊应用和环境的定制解决方案。

我们还开发客户特定的系统:一体式、多件式或系列解决方案。
 

应用

  • HVDC 冷却系统
  • SVC 冷却系统

为什么选择日立能源?
 

  • 所有装置在交付前都经过了全面的常规测试,可确保功能并极大地缩短安装时间
  • 撬装式和内置容器解决方案
  • 内置冗余,提升可用性

了解更多

HVDC 冷却系统

HVDC 冷却系统是项目特定的。基本质量因素是水的纯度和低电导率。我们的冷却系统为重要组件设计了冗余,并用于控制,以确保完美的质量和高可用性。

SVC 冷却系统

用于静态无功补偿的冷却系统布局通常很复杂,并且交付周期短。日立能源丰富的经验与模块化概念相结合,有助于以优化的成本提供高效的解决方案。
 

相关产品