灵活的AC输电系统 (FACTS) 扩展、升级和改造
主动和计划升级远比被动地等待故障要好得多。基于多年复杂安装的经验,日立能源提供的服务是将安装保持或升级到下一代,延长系统寿命,提高可用性和可靠性。
基于多年复杂安装的经验,日立能源提供的服务是将安装保持或升级到下一代,延长系统寿命,提高可用性和可靠性,避免过时。升级系统有几个原因。首先,许多安装对于支持的系统、传输或网络至关重要。此外,当关键员工离开公司时,保持受限和过时技术的能力也存在挑战。
在发生严重中断之前主动升级安装可以节省时间和金钱。 FACTS(灵活交流输电系统) 安装的部件在 15 年或更早时可能需要升级。
升级的需要主要取决于设备的一般状况和备件的潜在不可用。升级可能包括新的控制系统、新功能和新一代硬件和软件。
示例:
- 控制与保护升级
- 控制系统升级
- 冷却系统升级
相关产品
如您对我们的产品和方案感兴趣
我们的专家可以帮助您