发电机出口断路器监控系统 GMS600

先进的监控

日立能源的下一代监测系统GMS600简化并增强了发电机断路器(GCB)监测。更新后的版本基于已经建立的 GMS600 技术,具有独特的功能,如 SF 6 气体监测和趋势分析 (GMS600-G)、初级导体温度监测 (GMS600-T)、消融监测 (GMS600-A) 和增强的运行驱动器监测。

GMS600 平台基于 日立能源久经考验的 Relion ® Series 650,可通过 Web 客户端应用程序准确指示 GCB 需要维修前的剩余时间、高效的数据记录系统和直观的网络接口。

GMS600 提供对 GCB 运行参数的全面控制,实现预防性和预测性维护。它通过日立能源创新的价值客户服务 (VBCC) 理念,支持全面提高发电厂的安全性和可靠性,同时实现经济高效的寿命管理。VBCC 支持发电厂操作员和维护工程师在整个生命周期内实现其 GCB 的运行可用性。新开发的分析工具将用于通过应用复杂的预测算法推断 GMS600 测量数据,并使日立能源的专家能够根据客户的要求提供有价值的服务建议。结果是趋势图,包括计算的服务到期日期。

应用

  • 适用于所有 日立能源 GCB
  • GMS600 还可集成到新的 GCB 中或改装到现有的 GCB 应用中

为什么选择日立能源?

  • 基于 日立能源久经考验的保护和控制Relion ®系列650的智能电子设备
  • GMS600 使用 IEC 61850 或 DNP3 协议,实现数据传输的互操作性、灵活性和可靠性
  • 可以通过价值客户服务 (VBCC) 随时联系日立能源的专家,为您提供日立能源独有的专业知识
其他型号 GMS600-G GMS600-GT GMS600-GA GMS600-GTA
气体监测 x x x x
温度监测   x   x
消融监测     x x
Product image for: 发电机出口断路器监控系统 GMS600

如您对我们的产品和方案感兴趣

我们的专家可以帮助您