发电机断路器(GCB)通过数字化设计,可以汇总、分析和管理通过智能监控系统GMS600收集的健康数据,以提高电厂的可用性。能够对SF6气体水平进行实时远程监测,以有效减少对环境的影响,对温度进行监测以提高可用性,对烧蚀进行监测,有效提升发电机断路器的寿命。
发电机断路器可配有全新的GMS600数字化解决方案。成熟的GMS600具备以下独特功能:
- 六氟化硫气体监测和趋势监测(GMS600-G)
- 温度监测(GMS600-T)
- 烧蚀监测(GMS600-A)
通过收集智能数据来优化资产性能。对设备状况进行监测有助于预测何时应进行适当的维护。发电机断路器经过数字化设计,提供本地连接和云连接两种方式,并且包含了用于发电机断路器的资产健康解决方案。通过针对不同电厂单独设计的数据可视化方案,发电机断路器可采用预测性的维护策略,同时提高电厂的可用性。