HEC 10发电机断路器(最高210 kA)

高性能系统解决方案,适用于苛刻的电厂应用

HEC 10 GCB 是一种紧凑型设计,能够承载高达 29,000 安的正常电流,以及高达 210 千安的中断短路电流,以保护高达 1,500 兆瓦的关键发电机应用。该产品基于成熟的 HEC 技术,以及超过二十年成功的现场经验,是 HEC 7/8/9 型的改良版,具有并有以下功能:
 

  • 经过全面型式试验,超过 GCB 标准 IEC/IEEE 62271-37-013 的强制性要求
  • 采用基于日立能源专利的先进被动热管技术的增强型被动冷却系统设计
  • 采用可靠*弹簧操作机构系列的 HMB-8,在 GCB 的整个使用寿命内提供安全性能
  • 其开发目的旨在严酷的环境下为发电机提供保护,额定发电机电源短路开断电流为 160 千安,符合 G2 类别要求**。
  • 全套组装并经过工厂测试,节省了安装和调试的时间和成本。

应用

  • 新安装、更换和改造高达 1500 兆瓦的发电厂
  • 符合 G2** 等级的苛刻发电机应用

为什么选择日立能源?
 

  • 第三代 HEC 技术,涵盖日立能源近二十年的成功现场经验
  • 经过全面型式试验,超过 GCB 标准 IEC/IEEE 62271-37-013 的强制性要求

* 可靠的弹簧操作机构,符合 2012 年 CIGRE 上提交的 A3-206 文件

** 对于具有额定发电机电源短路断开电流的 GCB,其特点在于与额定发电机电源短路断开电流的指定交流分量(交流电)的触点分离不对称程度为 130%。

可选配:
Product image for: HEC 10发电机断路器(最高210 kA)

简要性能数据

类型 HEC 10-170L HEC 10-170XL HEC 10-210L HEC 10-210XL
额定最大电压 [千伏] 31.5 31.5 33 33
额定频率 [赫兹] 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60
额定工频耐受电压 [千伏]
(断路器/线路隔离开关)
80 / 90 80 / 90 80 / 90 80 / 90
额定雷电冲击耐受电压 [千伏]
(断路器/线路隔离开关)
150 / 165 150 / 165 150 / 165 150 / 165
额定正常电流 [安] 最高 20,000 最高 29,000 最高 20,000 最高 29,000
额定短路开断电流 [千安] 170 170 210 210