HEC 7/8 型发电机出口断路器(170-210 kA)

SF6 技术领先一步

HEC 7/8 的短路额定值为 170 至 210 千安,适用于高达 1,600 兆瓦的发电厂,建议用于改造或更换空气喷射技术中的旧发电机出口断路器 (GCB)。自然冷却至 25,000 安,其开断技术允许清除表现出高达 120-130% 高度不对称的故障电流。

三相系统包括断路器、隔离开关、电容器和控制柜,并提供多种附加组件选择,如接地和启动开关、电流和电压互感器以及避雷器。它组装完好,可极大地减少现场安装和调试时间。
 

应用

为什么选择日立能源?
 

  • 自然冷却高达 28,500 安
  • HEC 7/8 拥有 300 多个参考,可确保世界各地的发电厂可靠运行
  • 其先进的技术可确保安全运行和中断高达 210 千安的短路电流
  • 已根据全球 GCB 标准 IEEE C37.013 进行全面型式测试
可选配:
Product image for: HEC 7/8 型发电机出口断路器(170-210 kA)

简要性能数据

系统类型 HEC 7A/8A HEC 7B/8B HEC 7C/8C
额定最大电压 [千伏]: 30 27.5 25.2
额定频率 [赫兹] 50 / 60 50 / 60 50 / 60
额定工频耐受电压 [千伏] 80 80 80
额定雷电冲击耐受电压 [千伏] 150 150 150
额定短路开断电流 [千安] 170 190 210
       
HEC 7/8,50 赫兹      
额定正常电流 [安]:HEC 7 最高 25,000 最高 25,000 最高 25,000
额定正常电流 [安]:HEC 8 最高 28,000 最高 28,000 最高 28,000
       
HEC 7/8,60 赫兹      
额定正常电流 [安]:HEC 7 最高 22,000 最高 22,000 最高 22,000
额定正常电流 [安]:HEC 8 最高 26,500 最高 26,500 最高 26,500