HECPS-3/5S 发电机断路器 (80 - 130 kA)

抽水蓄能发电厂的独特解决方案

集成解决方案 HECPS-3/5S 在市场上是独一无二的,可在一个系统中提供抽水蓄能发电厂 (PSPP) 所需的全部功能,并且来自一个制造商。

HECPS-3/5S 由三个独立模块组成:带启动变频器 (SFC) 和背靠背 (BtB) 启动开关的发电机断路器 (GCB) 模块、五相隔离开关、反相模块和电气制动开关。

基于现代 HECS 产品组,短路额定值高达 130 千安,标称电流高达 17,500 安,可满足全球大型抽水蓄能发电厂的要求。

该系统包括断路器、隔离开关、电容器和控制柜,还有很多可选组件,如接地开关、电流和电压互感器以及避雷器。它组装完好,可极大地减少现场安装和调试时间。该完整系统的控制、监测和联锁功能集成在一个控制柜内。

应用

  • 适用于高达 600 兆瓦的发电厂
  • 抽水蓄能发电厂的特殊解决方案包括:
    • 带 SFC 和 BtB 启动开关的 GCB 模块
    • 5 相隔离开关和反相模块
    • 电气制动开关

为什么选择日立能源?
 

  • 全球唯一将所有 PSPP 功能集成到由一个制造商提供的系统中的解决方案
  • 日立能源整合了控制、监控和联锁功能,以极大地减少现场安装和调试,并且责任明确
  • 基于 HECS 平台的高可靠性。
  • 已根据全球 GCB 标准 IEEE C37.013 进行全面型式测试
可选配:

简要性能数据

系统类型 HECPS-3S HECPS-5S HECPS-5Sp
额定最大电压 [千伏] 25.3 25.3 25.3
额定频率 [赫兹] 50 / 60 50 / 60 50 / 60
额定工频耐受电压 [千伏] 60/(80) 60/(80) 60/(80)
额定雷电冲击耐受电压 [千伏] 125/(150) 125/(150) 125/(150)
额定正常电流 [安]:50 赫兹 高达 13,500 高达 13,500 高达 17,500
额定正常电流 [安]:60 赫兹 高达 12,500 高达 12,500 高达 16,500
额定短路开断电流 [千安] 100 130 130