HECS型发电机出口断路器(80-130 kA)

全球安装量极高的发电机断路器

短路电流范围广泛,从 80 千安到 130 千安,额定电流高达 23,000 安,使 HECS 成为世界上使用极多的 GCB,适用于高达 800 兆瓦的发电机。自 2003 年以来,全系列 HECS 均采用自然冷却,其可靠性已在全球 2,000 多次安装中得到验证。

它具有低生命周期成本,空载操作高达 20,000 次 CO,或者两次大修之间的间隔为 20 年。

由于尺寸较小且标准化,HECS 易于安装,非常适合更换和改造。

三相系统包括断路器、隔离开关、电容器和控制柜,并提供多种附加组件选择,如接地和启动开关、电流和电压互感器以及避雷器。该系统组装完好,可极大地减少现场安装和调试时间。
 

应用

  • 800 兆瓦以下的所有类型发电厂

为什么选择日立能源?
 

  • 完全自然冷却
  • 高机械耐力可降低生命周期成本
  • 由长长的全球参考列表支持的高可靠性
  • 已根据全球 GCB 标准 IEEE C37.013 进行全面型式试验
可选配:

简要性能数据

系统类型 HECS-80 HECS-100 HECS-130
额定最大电压 [千伏] 23 25.3 25.3
额定频率 [赫兹] 50 / 60 50 / 60 50 / 60
承受的额定功率频率 [千伏] 60/(80) 60/(80) 60/(80)
承受的额定雷电冲击 [千伏] 125/(150) 125/(150) 125/(150)
额定短路开断电流 [千安] 80 100 130
       
HECS 50 赫兹      
额定正常电流 [安] S: 高达 8,500    
额定正常电流 [安] M: 高达 10,500 高达 10,500  
额定正常电流 [安] L:   高达 13,000 高达 13,000
额定正常电流 [安] Lplus:   高达 14,500 高达 14,500
额定正常电流 [安] XLp:   高达 18,000 高达 18,000
额定正常电流 [安] XXLp:     高达 23,000
       
HECS 60 赫兹      
额定正常电流 [安] S: 高达 8,000    
额定正常电流 [安] M: 高达 10,000 高达 10,000  
额定正常电流 [安] L:   高达 12,000 高达 12,000
额定正常电流 [安] Lplus:   高达 13,700 高达 13,700
额定正常电流 [安] XLp:   高达 17,100 高达 17,100
额定正常电流 [安] XXLp:     高达 21,700