HECS-R是世界上最紧凑的发电机断路器,是更换和改造的理想选择。三相断路器、液压弹簧操作机构、监测和控制元件都安装在同一个框架上。相间距可选从而匹配所连接的母线。
这款断路器基于可靠且畅销的HECS平台,可配套80-300MW电厂,提高安全和效率。同时满足敞开安装或者隔室安装的要求。
HECS-R发电机断路器 (80 - 130 kA)
世界上最紧凑的发电机断路器之一
应用
- 300 MW以内发电机组的更换和改造
- 所需空间小
为何选择日立能源?
- 安装方便,安装成本较低
- 无其他辅助设备
- 依据发电机断路器国际标准IEEE C37.013进行了完整的型式测试
- 紧凑的设计
Brief performance data
Type | HECS-100R | HECS-130R |
---|---|---|
Rated maximum voltage [kV] | 25.3 | 25.3 |
Rated frequency [Hz] | 50 / 60 | 50 / 60 |
Rated power frequency withstand voltage [kV] | 60 | 60 |
Rated lightning impulse withstand voltage [kV] | 125 | 125 |
Rated normal current [A]: 50 Hz | up to 9,000 | up to 9,000 |
Rated normal current [A]: 60 Hz | up to 8,600 | up to 8,600 |
Rated short-circuit breaking current [kA] | 100 | 130 |
联系我们
提交您的问题,我们将与您联系