HVR-63发电机断路器 (最大短路电流达63kA)

新一代发电机出口断路器 (GCB)

日立能源凭借全新的 HVR-63 GCB,在设计先进的 GCB 方面继续处于领先地位。

HVR-63是新一代的日立能源GCB,适合在单位功率高达180兆瓦的发电厂进行改造或更换。开放式设计和占地面积较小使其成为开放式和隔间安装,以及高达 63 千安的短路额定值的理想之选。

创新的内置直接接触腐蚀指示器可清晰显示弧触头的剩余长度,从而实现较高的安全性和可靠性,尤其是对于频繁开关操作的发电厂,如水力发电厂。

HVR GCB 可作为额定持续电流高达 6300 安的 HVR-63XS,或额定持续电流高达 8000 安的 HVR 63S 提供。这两种断路器均提供柔性母线连接。

应用

  • 更换和改造高达 180 兆瓦的发电厂
  • 开放式或隔间安装
  • 安装空间受限的发电厂

为什么选择日立能源?
 

  • 占地面积小
  • 机械烧蚀测量
  • 唯一一款内置触头烧蚀指示器的 GCB,具有很高的安全性和可靠性
  • 已根据全球 GCB 标准 IEEE C37.013 进行全面型式测试
可选配:

简要性能数据

类型 HVR-63XS HVR-63S
额定最大电压 [千伏] 24 24
额定频率 [赫兹] 50 / 60 50 / 60
额定工频耐受电压 [千伏] 60 60
额定雷电冲击耐受电压 [千伏] 125 125
额定正常电流 [安] 最高 6,300 最高 8,000
额定短路开断电流 [千安] 63 63