HVS-63S发电机断路器(最高63 kA)

具有创新内置监控功能的系统型发电机断路器 (GCB)

采用 SF 6 中断技术的 HVS-63S GCB 适用于高达 63 kA 的短路电流和高达 7,150 A 的额定电流,适用于高达 200 MW 的发电机。这款新型 GCB 基于成熟的 HVR-63 技术,是一款全系统型产品,具有以下功能:
 

  • 内置侵蚀监测功能,可实时直观地指示还有多长时间需要维护
  • 与中型 GCB 相比,HMB-1 弹簧驱动器的能耗降低了 50%
  • 隔离开关以及接地和启动开关的组合允许每极仅使用一个操作机构
  • 三极低SF 6含量仅5.1kg,每年低泄漏率小于0.1% 
  • 具有双主触点的创新型断路室,在维护期间(20 年或 10,000 次闭合-打开操作)具有更高的电阻稳定性。
  • 紧凑型设计适合标准的 20 英尺集装箱,便于运输和搬运。

应用

  • 200 兆瓦以下发电厂的新安装、更换和改造
  • 适用于小容量发电厂的系统型解决方案

为什么选择日立能源?
 

  • 具有内置触头侵蚀指示器的系统型 GCB,具有很高的安全性和可靠性。
  • 完全组装、经过工厂测试的插入式设计可节省大量安装和调试时间和成本
  • 经过型式测试,超过 GCB 标准和 IEEE C37.013 的强制性要求
可选配:

简要性能数据

类型 HVS-63S
额定最大电压 [千伏] 24
额定频率 [赫兹] 50 / 60
额定工频耐受电压 [千伏] 60 / 70
额定雷电冲击耐受电压 [千伏] 125 / 145
额定正常电流 [安] 高达 7,150/6,900
额定短路开断电流 [千安] 63