使用资产健康远程监控开关设备 (AHS)

基于条件的维护解决方案

维护组织的主要目标是确保在可预测的基础上实现资产可用性和绩效目标。要成功地做到这一点,它需要与适当的人员进行可见性和协作,以便在需要时执行正确的维护活动。因此,减少了不必要的停机时间。挑战在于在正确的时间以正确的形式提供所有相关信息,并让正确的人可以访问。

开关柜资产健康 (AHS) 能够在一个无缝界面中查看所有相关的资产状况信息。该界面提供所有资产的运行状况和性能的完整视图,同时嵌入综合专业软件的分析功能。
 

为什么选择日立能源?

  • 数十年来积累的 OT/IT 集成经验带来的利润
  • 从我们的国际支持网络中获利
  • 用于远程监控的端到端解决方案,完全可扩展且可根据您的需求进行调整
  • 通过提供有关资产状况的高级或详细知识,实现预测性维护策略的采用
  • 实时监控资产卫生设施,快速可靠地实施纠正措施以及确定根本原因
  • 一致、数据驱动的资产健康报告,支持明智的决策
power plant engineer for substation

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系