选择您的地区和语言

菜单

面向商业和工业应用的 e-mesh 解决方案

面向工业应用的 e-Mesh 解决方案

可靠、优质的电力,可提高生产力并减少碳排放。

工业和商业场所需要可靠的电力来确保一致的运营,避免生产损失、降低劳动力效率和设备损坏。他们依靠昂贵的柴油发电机来提供这种备用电源,这种电源不仅需要高度维护,而且启动时间慢,所产生的噪音和二氧化碳也会污染环境。此外,实现碳减排目标现在是强制性的,公众高度关注。将电力作为一个可持续发展、高效和具有盈利能力的领域,正在使工业和其他商业运营投资于自己的能源生产。

日立能源为采矿、水泥、食品和饮料等行业,以及工业园区和购物中心等商业场所提供可靠的微电网和储能解决方案。 从最初的咨询到工程设计、安装和调试,以及资产管理和服务,我们拥有端到端的方法。

我们的 e-mesh 解决方案提供了可靠的微电网和储能系统,能够成功地将具有成本效益的可再生能源与传统的柴油发电或燃气发电相结合。e-mesh 解决方案可帮助工业和商业企业通过高度的自动化和控制管理混合电力系统和分布式能源。

日立能源独特的微电网和储能解决方案确保了可再生能源在现有或孤立电网中的最高渗透率,减少了二氧化碳排放以及对化石燃料供应的依赖。

主要优势:

  • 通过可靠且具有弹性的电力供应,实现持续运营并减少停机时间
  • 电能质量通过稳定电力系统,使之免受电压和频率波动的影响来减少停机时间和生产损失
  • 通过尽可能高的可再生集成功能,最大限度地节省燃料并减少碳足迹
  • 通过快速响应功率损耗,为发电机提供旋转备用,确保不间断电源
  • 通过减少所需的发电机数量来优化成本
  • 通过基于云的远程服务高效管理、监控和分析现场资产
  • 实现健康、安全和适宜的环境
  • 快速、安全的现场安装和调试,减少占地面积

了解更多信息

ABB 微电网和电池储能系统在美国提供创新解决方案

ABB 技术为挪威足球俱乐部的斯卡格拉克体育场 (Skagerak Arena) 供电

如您对我们的产品和方案感兴趣

我们的专家可以帮助您