选择您的地区和语言

菜单

用于数字变电站的气体绝缘开关设备

数字变电站的先进功能

日立能源的气体绝缘开关可以配备支持IEC61850规约的控制、保护设备。

带有合并单元的非常规式电流电压互感器(NCITs)用于保护和计量的采样,支持IEC61850-9-2过程总线规约。此外,SAM600也可以为传统电流电压互感器提供数字化接口。

Relion®系列用于保护、控制、测量和监控。气体绝缘开关设备中的六氟化硫密度由模块化开关监控(MSM)进行监控,而Switchsync PWC600选相分合闸控制器则用于控制断路器开断或关合同时集成了断路器的监控。断路器和气体密度监测数据还可以通过web服务器进行访问。所有这些功能支持IEC 61850通信协议。

在我们的定制化气体绝缘开关设备产品线上,基于IEC 61850的数字监测、测量、控制和保护功能已集成到就地控制柜(LCC)中。Relion系列保护和控制装置可以灵活地将控制和其它各种功能集成到一台装置中。
 

应用

  • 数字变电站的控制、保护和监控。

为何选择日立能源?

  • 气体绝缘开关设备技术的开创者,拥有50年的可靠经验。
  • 超过380台非常规互感器已经连续运行了十多年。
  • 拥有超过25年的应用选相合闸控制器的经验,并且已经有上千台Switchsync控制器安装于各种应用场合以及各种环境中。
  • 提供了全面的与过程总线和站总线兼容的控制和保护设备产品组合。

了解更多

相关产品