专业技术,实现 GIS 的可靠性

局部放电是大多数类型的高压电气设备都可能发生的一种现象。它的检测和结果的解释是一个特殊的学科,需要测量系统和产品技术的知识。在早期阶段检测局部放电活动可以防止严重的设备故障,因此专业数据解读至关重要。基于长期积累的众多事件经验,为日立能源气体绝缘开关设备(GIS)提供启动和定期局部放电评估服务。

应用

局部放电检测 适用日立能源的GIS技术。

为什么选择日立能源?

  • 早期检测紧急局部 放电 (PD)  故障,以防止 GIS 故障。
  • 避免因非关键或非 PD 信号而不必要的停机。
  • 模块化服务概念,实现满足您个人需求的解决方案。
  • 专业且经验丰富的局部放电工程师任您选择。

如您对我们的产品和方案感兴趣

我们的专家可以帮助您