开关同步控制设备(SCS)

适用于所有 日立能源 独立极控断路器

开关同步控制设备(SCS)是一种基于微处理器的控制装置,它能够实现独立极操作(IPO)断路器的同步闭合或断开。SCS装置安装在NEMA 1级防护的外壳内,作为模块化组件在断路器的控制柜中出厂安装。

任何型号的SCS都可以通过配置和外部接线用于同步闭合或断开接地/未接地电容器组的应用。在直流电源丢失的情况下,可以通过外部跳线启用或禁用旁路电路,以实现串联断路器操作。

特点

  • 相同的固件和硬件支持接地/未接地电容器组的同步开启或同步断开。
  • 可以通过串行端口在现场进行固件升级,延长产品的使用寿命。
  • 不需要更换EPROM芯片。
  • SCS在断电时可以无数据丢失地关闭。
  • 所有设置和事件数据都存储在非易失性闪存中。
  • 无电池设计。
  • 当直流电源关闭时,实时时钟由金电容供电。
  • 自动跟踪电弧和辅助触点操作之间的延迟,以实现同步断开(专利申请中)。
  • 通过相量计算检测布线错误(专利申请中)。

当前固件版本为 3.55,Build 14。 

为什么选择日立能源?

  • 控制波形上的点切换是减少切换瞬态并提升断路器性能的有效方法。
  • 同步闭合可以降低并联电容器组和并联电抗器在切换操作中产生的瞬态过电压和过电流。
  • 同步断开允许优化断路器的电弧时间,可能通过增加电弧时间来最小化重新点燃的概率。
  • 减少断流器磨损。
Product image for: 开关同步控制设备(SCS)

了解更多

CB Insight™是一个用户友好的软件程序,用于接收SCS(开关控制设备)的数据或对其进行配置。该程序采用“向导”功能来简化如调试或数据下载等任务。这些向导属于“非阻塞”类型,日立能源正在申请相关专利。“非阻塞”意味着向导窗口不会妨碍主窗口,并且在向导执行时,用户仍然可以使用许多功能。CB Insight™支持通过拨号或TCP/IP进行远程通信,并且可以用来查看捕获的波形以及与同步性能相关的统计数据(专利申请中)。 
 

相关产品

如您对我们的产品和方案感兴趣

我们的专家可以帮助您