我们共同管理您的资产、运营和风险

Service wheel new-wheel yber security

使用基于互联网的通信技术需要防止网络攻击。病毒、勒索软件和其他恶意软件提高了对网络安全方法的认识和需求。

网络安全必须持续解决,这需要一个全面的计划,包括具有适当技能的人力资源。

网络安全是一项关键要求,我们致力于提供明确解决此问题的产品、系统和服务。我们在全球范围内通过运营采取系统性的网络安全方法。

为什么选择日立能源电网?

  • 减少系统漏洞,同时提高系统安全性、可用性和可靠性
  • 以经济高效的方式满足公司/监管要求的解决方案
  • 维护系统数据完整性和运营可用性
  • 我们的专家与客户和值得信赖的合作伙伴合作
abb hvdc kriegers flakcgs site bentwisch 2019-11-13
Foto Jonas Bilberg
我们致力于支持网络安全标准和法规,如 NERC CIP、ISO 27001、IEC 62443、IEC62351、IEEE 1686、BDEW 等。