IMB电流互感器 (36 - 800 kV)

灵活的设计为客户提供量身定制的解决方案

IMB油浸式电流互感器基于罐式(发夹形)设计,并可配备陶瓷或硅橡胶绝缘子

日立能源电流互感器是量身定制的。不同储罐尺寸、膨胀系统、一次绕组等的组合使其能够满足从 36 千伏到 800 千伏的大多数客户要求。

从沙漠到北极气候,日立能源已向世界各地交付并安装了超过 17 万台机组。综合服务记录显示,IMB 电流互感器的故障率比行业平均水平低 4 倍。
 

应用

  • 收入计量
  • 继电保护
  • 系统控制和电力流量指示

为什么选择日立能源?

  • 在高压网络中用于收益计量和保护,油纸绝缘电流互感器IMB拥有优异的特性。 
  • 由于重心较低,IMB 非常适合地震高发区域。 
  • 适用于从极地到沙漠的各种气候条件
  • 柔性罐式设计允许大芯和/或多芯
  • 独特的石英填充物极大地减少了油量,并允许简单可靠的扩展系统。石英填充物还为铁芯和初级绕组提供机械支撑。 
  • 日立能源拥有丰富的经验和专业知识,能够根据现场要求找到优选解决方案。

简要性能数据

IMB    
安装   户外
设计   油箱型(发夹型)
绝缘   油-纸-石英
设备最高电压 千伏 36 - 800
最大一次电流 A 最高 4000
短路电流 千安/秒 最高 63
绝缘子   陶瓷
应要求提供硅橡胶
爬电距离 毫米/千伏 ≥ 25
可按需求延长
环境温度 ºC -40 至 +40
设计海拔高度 最高 1000(标准)
可按需求提供其他
精度   符合所有 IEC 及 IEE 测量及保护等级
Product image for: IMB电流互感器 (36 - 800 kV)