Network Manager GMS

发电管理系统 (GMS)

在当今竞争激烈的市场中,发电公司需要先进的应用程序来监控和优化其资产,同时遵守所有相关的运营和环境约束。GMS提供了一套丰富的、经过现场验证的先进应用程序,用于在各种市场规则和运营条件下进行发电操作。GMS为不同类型的发电资源提供功能,包括联合循环电厂、梯级水库和水电厂,以及对风电场和太阳能电厂等可再生能源资产的支持。

GMS在完全符合北美电力可靠性公司(NERC)和欧洲输电网运营商协会(ENTSO-E)可靠性标准的情况下执行自动发电控制(AGC)。所需的历史数据存储在公用事业数据仓库(UDW)或PI历史记录器中。GMS支持多个控制区域、多个电力市场和不同时区内的发电商运营。

主要特点

  • 全面的发电控制应用程序套件,支持受监管和不受监管的市场:
    • 跨多个市场系统和时区的多区域AGC
    • 储备监控
    • 经济调度
    • 生产成本计算
  • 扩展功能,用于模拟和监控风电场,以优化可再生能源的利用
  • 符合可靠性和建模标准
  • 外部和内部接口
    • 不受监管市场中的ISO和RTO
    • 市场操作系统(出价和结算系统)
    • 生产调度接口,包括负荷预测和发电资源优化

主要优势
 

  • 及时了解电力生产、交换和储备情况
  • 跨多个区域的优化自动发电控制
  • 符合NERC和ENTSO-E的可靠性标准
Network Manager GMS

资源

用于传统发电的Network Manager GMS
可再生能源Network Manager GMS
Network Manager 概述
power plant engineer for substation

联系我们

提交问询,我们会和你取得联系