发电机保护

我们为所有类型和尺寸的发电机和发变组提供完整的发电机保护方案。作为Relion保护和控制产品家族的成员,发电机保护装置REG670和REG650专为体现IEC 61850标准的核心价值而设计。保护装置也支持与发电站控制系统相连的其他类型接口。

采用REG670/650的发电机保护系统满足卓越的可靠性和可用性需求。基于负序电流值的差动保护区内/区外故障识别模块能够实现快速、有选择性的动作。

独特的主保护功能可以有选择性地检测和清除100%定子绕组范围内的所有故障类型。故障检测标准可用于创建智能化、特定的应用功能,优化保护系统以满足用户特殊的需求,例如,当电厂的运行条件发生变化时。

产品系列

相关产品

power plant engineer for substation

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系