地下变电站

繁忙的城市中心需要高效可靠的电力,但通常没有空间进行大型电气安装。

将 变电站置于 地下可以减少市中心站点的空间需求,因为自由表面积可以用于其他目的,如购物中心或公园。地下变电站的目的是提供传统变电站的所有功能,同时最大限度地减少地上面积。

日立能源 地下变电站概念可以隐藏高达 98% 的安装量,并包括将噪音排放降至最低的先进技术。这些创新且经过验证的解决方案能够完全满足城市区域内最严格的供电要求 - 紧凑性、经济性、可靠性和安全性,同时便于维护访问和未来扩展。

Underground substations

如您对我们的产品和方案感兴趣

我们的专家可以帮助您