新建项目的设计优化

“可靠性空间”服务提供支持,帮助需要扩建现有变电站或计划新建变电站的客户。日立能源变电站专家与客户合作,确定项目目标和限制,并评估不同的变电站配置。

深度数据分析

日立能源基于对变电站系统的讨论、评估和深入分析,评估意外事件的总体风险。

与客户的详细讨论帮助日立能源的专家理解项目目标和限制,并评估不同的变电站配置可能。

关键资产的详细快照 -  从系统角度来看

日立能源 采用整体方法模拟不同变电站布置和设计的性能,并计算出相关的 KPI。RelPlan 服务旨在帮助客户根据对其限制和需求的透彻理解来选择解决方案。

探索可靠性空间

power plant engineer for substation

联系我们

提交问询,我们会和你取得联系