系统的详细评估

专家评估和高级算法是明智决策的基础。 日立能源采用基于故障模式与影响分析(FMEA)方法的可靠性算法,为系统中的每个资产分配重要性等级。

高级可靠性分析

影响可以根据中断的频率和持续时间、未供应的能源或以生产损失、收入损失或罚款的形式进行计算。日立能源专家帮助客户在每种情况下选择合适的解决方案。基于对服务损失或收入损失的统计贡献,该算法对变电站资产的排名从低到高。

专家状况评估

日立能源专家使用资产特定的检查表评估资产状况,并收集有关变电站运营经验的信息。无需中断,因此操作不受影响。

日立能源提供的高级远程支持解决方案可用于远程支持现场评估,或联系内部专家对关键资产进行深入分析。重要的是,评估可以与 3D 扫描相结合,为系统的数字表示奠定基础。

红色、黄色或绿色风险等级?

将重要性分析与状况评估的结果相结合,资产被置于风险矩阵中,该矩阵说明了每个资产对整体风险的单独贡献。这有助于定义建议,以适当优先考虑高风险设备,并实现降低系统风险的有效方法。

基于事实和数据的决策

日立能源 将推荐根据计算的风险和需求量身定制的干预措施。例如,更换/大修计划将改善变电站的状况并降低故障概率;升级变电站设计及其冗余将有助于减少故障对运营的负面影响。

探索可靠性空间

power plant engineer for substation

联系我们

提交问询,我们会和你取得联系